Publier vos produits
Sand Pit, 7 ft NRO501
KOMPAN

Sand Pit, 7 ft NRO501

Traduit par Google,
Les troncs de robinier peuvent servir à concevoir des bacs à sable de différentes tailles et formes, ou encore à réaliser des bordures pour le revêtement de sol. Ces troncs sont disponibles sur demande en bois de robinier certifié FSC® (FSC® C004450). Le sable, avec sa combinaison de propriétés solides et liquides, est une source d'émerveillement inépuisable. Il permet aux enfants de s'immerger dans le jeu pendant de longues périodes et favorise un jeu profond. La nature changeante du sable, lorsqu'il est sec ou humide, fascine les enfants et développe leur sens tactile et leur motricité fine. Le bac à sable Sand Box 8 contribue à la compréhension des propriétés des matériaux et des phénomènes naturels : le sable est chaud au soleil, malléable sous la pluie, léger et sec au soleil, froid et lourd lorsqu'il est humide. Ces apprentissages importants enrichissent les compétences de vie de l'enfant et l'aident à appréhender le monde qui l'entoure. Le jeu avec le sable stimule le développement sensorimoteur et cognitif de l'enfant et contribue à sa compréhension du monde.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sand-pit-7-ft-nro501
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11
  • Largeur (pouces)84
  • Profondeur (pouces)85
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord