Publier vos produits
Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003
KOMPAN

Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003

Traduit par Google,
Le concept de signalétique KOMPAN permet de créer des panneaux personnalisables pour tous types d'espaces d'activités extérieures. La signalétique est essentielle pour diffuser des informations pertinentes et réglementaires aux usagers d'espaces privés ou publics : informations générales ou pratiques, consignes d'utilisation d'une aire de jeux, horaires d'ouverture, groupes d'âge/publics cibles, sponsors, coordonnées, etc. Le concept de signalétique personnalisable KOMPAN offre une grande flexibilité dans l'utilisation des textes, des signes et des symboles pour communiquer efficacement un message.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sign-medium-freestanding-playground-equipment-par3003
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)41
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment