Publier vos produits
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

Traduit par Google,
La table d'éclaboussures est un objet incontournable qui attire toujours les enfants. Jeux de sable, jeux d'eau et partage d'objets trouvés : tout cela crée un espace convivial propice à l'exploration et au jeu. Les jeux de sable et d'eau sont une activité très appréciée qui peut occuper les enfants pendant des heures. Le bouchon en caoutchouc peut être soulevé pour laisser l'eau s'écouler ou relâché pour la garder dans le bac. Ce jeu permet à l'enfant de comprendre la relation de cause à effet. Chez les plus jeunes, il stimule la compréhension de la permanence de l'objet : les objets continuent d'exister même lorsqu'ils disparaissent de leur champ de vision. Les enfants peuvent se rassembler autour de la table, ce qui favorise la coopération, la négociation et la communication, des compétences essentielles au développement socio-émotionnel de l'enfant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.splash-table-nro506
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)43
  • Profondeur (pouces)45
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord