Publier vos produits
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

Traduit par Google,
La planche à bascule est une plateforme attrayante et accueillante qui invite à se balancer. Les enfants y reviennent sans cesse, grâce à son mouvement de balancement amusant et à son potentiel social ! La plateforme permet de nombreuses positions : assis, debout, allongé, et même sauter. Tous peuvent jouer ensemble, en nombre égal ou différent. Le potentiel social est immense. Les enfants coopèrent, attendent leur tour et font preuve de considération les uns envers les autres pour que le balancement de la planche à bascule se poursuive. Ce mouvement développe le sens de l'équilibre et la perception de l'espace, essentiels à la confiance en soi et à la prévention des chutes. Un bon sens de l'équilibre est fondamental pour la capacité à rester assis et à se concentrer. Debout sur la plateforme, les enfants sautent, ce qui contribue à renforcer leurs os et leur assure une bonne densité osseuse pour la vie, tout en s'amusant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spring-board-nro104
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18
  • Largeur (pouces)33
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment