Publier vos produits
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

Traduit par Google,
WOW ! Ce carrousel est un jeu pour tous, quelles que soient leurs capacités. Son immense design, véritablement inclusif et universel, attire petits et grands pour un tour de manège. Grâce à sa polyvalence, il séduit petits et grands encore et encore. Son design au niveau du sol le rend accessible à tous. Le banc permet de tourner confortablement assis. Les poignées sont utilisables des deux côtés : de l'intérieur, elles offrent un bon soutien, et de l'extérieur, elles permettent de faire tourner le carrousel. Tourner sur ce carrousel développe le système vestibulaire, le sens de l'équilibre et la conscience spatiale. Le jeu favorise également le développement des compétences sociales, comme la coopération et l'empathie, en aidant ses amis, quelles que soient leurs capacités, à tourner et en accompagnant les autres qui souhaitent monter ou descendre. C'est un jeu utile et enrichissant pour tous.
Spécifications techniques
  • Réference unique.universal-carousel-pcm157
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28
  • Largeur (pouces)82
  • Profondeur (pouces)82
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord