Publier vos produits
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

Traduit par Google,
Le pont oscillant invite les enfants à développer leur équilibre. Les traverses horizontales réagissent à chaque mouvement, ce qui permet de travailler des compétences physiques essentielles comme l'équilibre et la coordination des muscles des pieds, des jambes, du tronc et des bras. Pour les enfants moins expérimentés, les poutres latérales offrent un soutien supplémentaire. Traverser le pont oscillant est aussi une expérience très sociale. Grâce aux chaînes de maintien horizontales et verticales, les enfants ressentent les mouvements des autres. Ce dispositif ajoute au défi physique de garder l'équilibre lorsqu'on traverse le pont ensemble. Il encourage également la coopération, la négociation et le respect des tours de rôle. Ces compétences socio-émotionnelles sont importantes pour se faire des amis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wobble-bridge-nro810
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)56
  • Largeur (pouces)49
  • Profondeur (pouces)150
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment