Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage F5E
Robinet électronique pour montage sur plage F5E

    Robinet électronique pour montage sur plage F5E

    F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6 ,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.
    Spécification
    • F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6 ,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056336
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)295
    • Profondeur (mm)295
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique