Publier vos produits
Sèche-mains EXOS.
Sèche-mains EXOS.

    Sèche-mains EXOS.

    Sèche-mains pour montage mural en inox, finition satinée, avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec opto-capteur pour un fonctionnement sans contact, température de l’air chaud réglable, distance de détection réglable entre 10 et 25 cm, arrêt automatique après 60 s, vitesse de l’air réglable. Câble et fiche non inclus. Tension d’alimentation 230 V, 50-60 Hz Puissance totale 1000 W Chauffage 500 W Moteur 500 W Débit d’air 80 m³/h Vitesse de l’air 95-115 m/s Dimensions 200 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Sèche-mains pour montage mural en inox, finition satinée, avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec opto-capteur pour un fonctionnement sans contact, température de l’air chaud réglable, distance de détection réglable entre 10 et 25 cm, arrêt automatique après 60 s, vitesse de l’air réglable. Câble et fiche non inclus. Tension d’alimentation 230 V, 50-60 Hz Puissance totale 1000 W Chauffage 500 W Moteur 500 W Débit d’air 80 m³/h Vitesse de l’air 95-115 m/s Dimensions 200 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056432
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)426
    • Profondeur (mm)426
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique