Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus.
    Spécification
    • Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056721
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)44
    • Profondeur (mm)162
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique