Publier vos produits
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Traduit par Google,
    Poubelle pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec façade à rayon de 180° et motif de façade perforé, serrure à cylindre avec clé standard Franke, env. Capacité de 22 litres, vis et chevilles en acier inoxydable incluses. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056825
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)222
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique