Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA
Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 340 x 305 x 142 mm. Plage de robinetterie de 80 mm. Avec trop-plein, vidage G 1 1/4 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécification
    • Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 340 x 305 x 142 mm. Plage de robinetterie de 80 mm. Avec trop-plein, vidage G 1 1/4 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056955
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique