Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA
Évier industriel MAXIMA
    Archivé

    Évier industriel MAXIMA

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1400 x 432 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1400 x 432 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057396
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)183
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders