Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA
Évier industriel MAXIMA
    Archivé

    Évier industriel MAXIMA

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, deux vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1200 x 432 x 700 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, deux vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1200 x 432 x 700 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057399
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)303
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)141
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders