Publier vos produits
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    Robinet mural à fermeture automatique F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable. Avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps en laiton poli chromé. Mousseur à régulateur de débit intégré à 3,0 l/min.
    Spécification
    • Robinet mural à fermeture automatique F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable. Avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps en laiton poli chromé. Mousseur à régulateur de débit intégré à 3,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057716
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1186
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)6.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique