Publier vos produits
Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon et poubelle
Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon et poubelle

    Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon et poubelle

    Combinaison poubelle, distributeur d’essuie-main et de savon pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0 ,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, distributeur d’essuie-mains d’une contenance de 300-400 feuilles, selon le pliage. Convient au savon ou à la lotion liquide. Réservoir de savon d’une capacité de 0,8 litre. Tirette du distributeur. Poubelle avec une capacité d’environ 23 litres. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 413 x 1148 x 173 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Combinaison poubelle, distributeur d’essuie-main et de savon pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0 ,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, distributeur d’essuie-mains d’une contenance de 300-400 feuilles, selon le pliage. Convient au savon ou à la lotion liquide. Réservoir de savon d’une capacité de 0,8 litre. Tirette du distributeur. Poubelle avec une capacité d’environ 23 litres. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 413 x 1148 x 173 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057759
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1986
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)13.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique