Publier vos produits
Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier et de savon
Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier et de savon

    Combinaison RODAN de distributeur de serviettes en papier et de savon

    Combinaison distributeur d’essuie-main et de savon pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard sur les côtés, distributeur d’essuie-mains d’une contenance de 300-400 feuilles, selon le pliage. Convient au savon ou à la lotion liquide. Réservoir de savon d’une capacité de 0,8 litre, tirette du distributeur. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 358 x 325 x 134 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Combinaison distributeur d’essuie-main et de savon pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard sur les côtés, distributeur d’essuie-mains d’une contenance de 300-400 feuilles, selon le pliage. Convient au savon ou à la lotion liquide. Réservoir de savon d’une capacité de 0,8 litre, tirette du distributeur. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 358 x 325 x 134 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057760
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1986
    • Profondeur (mm)648
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)14.73
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique