Publier vos produits
Barre de relèvement coudée à 90° CONTINA
Barre de relèvement coudée à 90° CONTINA

    Barre de relèvement coudée à 90° CONTINA

    Barre de maintien, angle de 90°, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 493 x 493 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien, angle de 90°, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 493 x 493 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057763
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)586
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique