Publier vos produits
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.
    Spécification
    • PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100003
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)686
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique