Publier vos produits
Lavabos rigoles PLANOX
Lavabos rigoles PLANOX

    Lavabos rigoles PLANOX

    PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, plage de robinetterie abaissée de 80 mm, sans pe rçage pour robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 2400 x 210 x 442 mm (L x H x P)
    Spécification
    • PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, plage de robinetterie abaissée de 80 mm, sans pe rçage pour robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 2400 x 210 x 442 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100157
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)456
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)17.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique