Publier vos produits
Porte-brosse MEDIUS
Porte-brosse MEDIUS

    Porte-brosse MEDIUS

    Porte-brosse pour montage mural, poignée en inox 304 avec brosse en nylon, support en verre, cache-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 115 x 340 x 140 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-brosse pour montage mural, poignée en inox 304 avec brosse en nylon, support en verre, cache-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 115 x 340 x 140 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100419
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsPay water dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_15
    • Description de l'Uniclass 2015Coin-operated locks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique