Publier vos produits
Porte-serviette SATURN
Porte-serviette SATURN

    Porte-serviette SATURN

    Porte-serviette en inox pour lavabos rigoles Franke type BX, ECN, ECO et PLANOX, surface satinée, épaisseur du matériau de diamètre 8 mm, pour montage sous le rebord intérieur du lavabo, barre flexible. Un set par lavabo nécessaire. Matériel de montage inclus. Largeur 478 mm
    Spécification
    • Porte-serviette en inox pour lavabos rigoles Franke type BX, ECN, ECO et PLANOX, surface satinée, épaisseur du matériau de diamètre 8 mm, pour montage sous le rebord intérieur du lavabo, barre flexible. Un set par lavabo nécessaire. Matériel de montage inclus. Largeur 478 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100790
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique