Publier vos produits
Anneau porte-serviette MEDIUS
Anneau porte-serviette MEDIUS

    Anneau porte-serviette MEDIUS

    Anneau porte-serviette pour montage mural, en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 177 x 198 x 65 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Anneau porte-serviette pour montage mural, en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 177 x 198 x 65 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100854
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins wastes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique