Publier vos produits
Vanne à 3 voies
Vanne à 3 voies
    Archivé

    Vanne à 3 voies

    Robinet 3 voies A3000 open, pour la réalisation d'une désinfection thermique, côté eau froide et eau chaude, en liaison avec un thermostat en aval. Commande via un module électronique avec interrupteur marche/arrêt. 24 V DC. DN 20
    Spécification
    • Robinet 3 voies A3000 open, pour la réalisation d'une désinfection thermique, côté eau froide et eau chaude, en liaison avec un thermostat en aval. Commande via un module électronique avec interrupteur marche/arrêt. 24 V DC. DN 20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101165
    • Famille de produitsWater management
    • Groupe de produitsComplementary parts water management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)209
    • Largeur (mm)164
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves