Publier vos produits
Bonde perforée
Bonde perforée

    Bonde perforée

    Bonde à panier, partie inférieure en plastique, filtre en inox, diamètre 55 mm, raccord 1 1/4 pouce.
    Spécification
    • Bonde à panier, partie inférieure en plastique, filtre en inox, diamètre 55 mm, raccord 1 1/4 pouce.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101218
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bag dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)91
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique