Publier vos produits
Boîte système R3
Boîte système R3

    Boîte système R3

    Kit d’installation basique pour le montage mural de kits d’installation final R3 DN 15, sans mécanisme mélangeur, pour douches. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité.
    Spécification
    • Kit d’installation basique pour le montage mural de kits d’installation final R3 DN 15, sans mécanisme mélangeur, pour douches. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101345
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique