Publier vos produits
Boîte système R3
Boîte système R3

    Boîte système R3

    R3 matériel de fixation pour le montage intégré au mur de kits de montage final DN 15 sans mécanisme mélangeur, pour installations sanitaires. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité.
    Spécification
    • R3 matériel de fixation pour le montage intégré au mur de kits de montage final DN 15 sans mécanisme mélangeur, pour installations sanitaires. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101346
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)153
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)7.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique