Publier vos produits
Lavabo QUADRO
Lavabo QUADRO

    Lavabo QUADRO

    Lavabo individuel QUADRO en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Avec vasque rectangulaire sans soudures et sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Sans orifice de robinetterie. Matériel de fixation inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Largeur du lavabo 600 mm Profondeur du lavabo 530 mm Dimensions de la vasque 520 x 40/90 x 375 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel QUADRO en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Avec vasque rectangulaire sans soudures et sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Sans orifice de robinetterie. Matériel de fixation inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Largeur du lavabo 600 mm Profondeur du lavabo 530 mm Dimensions de la vasque 520 x 40/90 x 375 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101445
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique