Publier vos produits
Sèche-mains électronique RODAN
Sèche-mains électronique RODAN

    Sèche-mains électronique RODAN

    Sèche-mains électronique à air chaud pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec capteur opto-électronique pour un fonctionnement sans contact, distance de détection réglable entre 10 et 30 cm. Câble et fiche non inclus. Tension d’alimentation 230 V, 50 Hz Puissance totale 2200 W Chauffage 2100 W Moteur 100 W Moteur min. 2850 tr/min. Débit d’air 274 m³/h Vitesse de l’air 15,5 m/s Dimensions 314 x 215 x 163 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Sèche-mains électronique à air chaud pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec capteur opto-électronique pour un fonctionnement sans contact, distance de détection réglable entre 10 et 30 cm. Câble et fiche non inclus. Tension d’alimentation 230 V, 50 Hz Puissance totale 2200 W Chauffage 2100 W Moteur 100 W Moteur min. 2850 tr/min. Débit d’air 274 m³/h Vitesse de l’air 15,5 m/s Dimensions 314 x 215 x 163 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102724
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)152
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Titre OmniClassPlaster Sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique