Publier vos produits
Distributeur de papier hygiénique pour abattant de WC STRATOS
Distributeur de papier hygiénique pour abattant de WC STRATOS

    Distributeur de papier hygiénique pour abattant de WC STRATOS

    Distributeur de papier protège-abattant pour montage mural, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, pour papier protège-abattant Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 393 x 263 x 54 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier protège-abattant pour montage mural, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, pour papier protège-abattant Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 393 x 263 x 54 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000104005
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique