Publier vos produits
Kit de connexion pour panneau de douche
Kit de connexion pour panneau de douche

    Kit de connexion pour panneau de douche

    Kit de raccordement entre panneau de douche et armoire à montage affleurant de 195 x 215 mm, comprenant un coude à 90° et un joint G 1/2 x G 3/4 B. Emballage contenant 2 pièces.
    Spécification
    • Kit de raccordement entre panneau de douche et armoire à montage affleurant de 195 x 215 mm, comprenant un coude à 90° et un joint G 1/2 x G 3/4 B. Emballage contenant 2 pièces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000104916
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsComplementary parts showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique