Publier vos produits
Bac à usages multiples double SIRIUS
Bac à usages multiples double SIRIUS

    Bac à usages multiples double SIRIUS

    Bac universel pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuve emboutie sans soudure, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tube vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Deux bacs (centrés), deux égouttoirs, largeur 2200 mm Dimensions 2200 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bac universel pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuve emboutie sans soudure, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tube vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Deux bacs (centrés), deux égouttoirs, largeur 2200 mm Dimensions 2200 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106249
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsToilet brush holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.61
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique