Publier vos produits
Distributeur électronique de savon STRATOS
Distributeur électronique de savon STRATOS

    Distributeur électronique de savon STRATOS

    Distributeur de savon sans contact, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts et un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capteur infrarouge pour un fonctionnement sans contact, témoin lumineux rouge indiquant la charge des piles, 6 piles alcalines AA 1,5 V, convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 0,8 litre, distribution de doses 0,6 et 1,1 ml en fonction du savon, hauteur de montage de 300 mm au-dessus du lavabo ou du plan de travail. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 120 x 303 x 126 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon sans contact, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts et un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capteur infrarouge pour un fonctionnement sans contact, témoin lumineux rouge indiquant la charge des piles, 6 piles alcalines AA 1,5 V, convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 0,8 litre, distribution de doses 0,6 et 1,1 ml en fonction du savon, hauteur de montage de 300 mm au-dessus du lavabo ou du plan de travail. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 120 x 303 x 126 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106363
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsWC-1 roll holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)179
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique