Publier vos produits
Évacuation murale
Évacuation murale

    Évacuation murale

    Bec mural, DN 15, avec aérateur antivol, laiton poli et revêtu de chrome. Projection 78 mm
    Spécification
    • Bec mural, DN 15, avec aérateur antivol, laiton poli et revêtu de chrome. Projection 78 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030013026
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique