Publier vos produits
Lavabos multiples MIRANIT
Lavabos multiples MIRANIT

    Lavabos multiples MIRANIT

    Lavabo en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse(température de résistance jusqu'à 80°C). Avec plage de robinetterie intégrale, fixation murale et trous intégrés. Matériel de montage (boulons, vis...), kit et gabarit de montage inclus. Aucun trou de robinet (points de foret pour trou de robinet marqués au-dessous) avec trop-plein. Couleur blanc alpin Dimensions 1200 x 360 x 480 mm (L x H x P) Avec 2 trous de robinetterie
    Spécification
    • Lavabo en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse(température de résistance jusqu'à 80°C). Avec plage de robinetterie intégrale, fixation murale et trous intégrés. Matériel de montage (boulons, vis...), kit et gabarit de montage inclus. Aucun trou de robinet (points de foret pour trou de robinet marqués au-dessous) avec trop-plein. Couleur blanc alpin Dimensions 1200 x 360 x 480 mm (L x H x P) Avec 2 trous de robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030018490
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSquat pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAfrique du Sud
    • Fabriqué enAfrique du Sud
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Description de l'Uniclass 2015WC squatting pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique