Publier vos produits
Angle mural AQUAFIX
Angle mural AQUAFIX

    Angle mural AQUAFIX

    Supports muraux AQUAFIX pour installation apparente, pour la fixation des bâtis d’installation AQUAFIX sur la maçonnerie ou sur une cloison simple en madriers, réglage en profondeur continu, montage individuel, acier galvanisé. Matériel de fixation fourni. Emballage contenant 2 pièces.
    Spécification
    • Supports muraux AQUAFIX pour installation apparente, pour la fixation des bâtis d’installation AQUAFIX sur la maçonnerie ou sur une cloison simple en madriers, réglage en profondeur continu, montage individuel, acier galvanisé. Matériel de fixation fourni. Emballage contenant 2 pièces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020070
    • Famille de produitsInstallation units
    • Groupe de produitsInstallation units urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique