Publier vos produits
Urinoir CAMPUS
Urinoir CAMPUS

    Urinoir CAMPUS

    Urinoir individuel en inox, épaisseur de 1,2 mm, pour montage mural, vasque ovale, arrivée d’eau encastrée, sortie horizontale encastrée. Siphon DN50, support de montage et bonde bombée fournis. Avec tête de pulvérisation en inox de 1/2" et capteur annulaire.
    Spécification
    • Urinoir individuel en inox, épaisseur de 1,2 mm, pour montage mural, vasque ovale, arrivée d’eau encastrée, sortie horizontale encastrée. Siphon DN50, support de montage et bonde bombée fournis. Avec tête de pulvérisation en inox de 1/2" et capteur annulaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020117
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique