Publier vos produits
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Traduit par Google,
    Cuvette trapue pour montage encastré ou encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, bonde DN 100, évacuation dans le sol, plaques antidérapantes à motifs antidérapants, convient pour un montage encastré dans le sol. Sans épandeur ni trou d'admission.
    Spécification
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030023692
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSquat pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAfrique du Sud
    • Fabriqué enAfrique du Sud
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Description de l'Uniclass 2015WC squatting pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique