Publier vos produits
Support de montage pour WC au sol CAMPUS
Support de montage pour WC au sol CAMPUS

    Support de montage pour WC au sol CAMPUS

    Support pour WC turc, en polystyrène. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Support pour WC turc, en polystyrène. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030027861
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Description de l'Uniclass 2015WC squatting pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique