Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030027995
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet brush holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)298
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders