Publier vos produits
Crochet pour peignoir, double, FIRMUS
Crochet pour peignoir, double, FIRMUS

    Crochet pour peignoir, double, FIRMUS

    Patère à vêtements double pour montage mural, en inox 304, caches-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 75 x 60 x 69 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Patère à vêtements double pour montage mural, en inox 304, caches-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 75 x 60 x 69 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030032990
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique