Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS à 2 vasques pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux à soudure invisible avec consoles murales intégrées, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, 2 évacuations centrales, 2 filtres à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 1420 x 346 x 500 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 670 x 306 x 390 mm (L x P)
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS à 2 vasques pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux à soudure invisible avec consoles murales intégrées, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, 2 évacuations centrales, 2 filtres à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 1420 x 346 x 500 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 670 x 306 x 390 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034416
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique