Publier vos produits
Poignée CONTINA
Poignée CONTINA
    Archivé

    Poignée CONTINA

    Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 450 mm Dimensions 528 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 450 mm Dimensions 528 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034670
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)193
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders