Publier vos produits
Évier industriel SET
Évier industriel SET

    Évier industriel SET

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, deux vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXS200-120 + piètement MAXF120-60 à visser
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, deux vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXS200-120 + piètement MAXF120-60 à visser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036202
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique