Publier vos produits
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d’urgence à déclenchement par tirette, pour un montage apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis la gauche ou la droite, déclenchement par valve avec une poignée triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Avec support mural et pommeau de douche d’urgence. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants, conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4.
    Spécification
    • Douche d’urgence à déclenchement par tirette, pour un montage apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis la gauche ou la droite, déclenchement par valve avec une poignée triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Avec support mural et pommeau de douche d’urgence. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants, conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038227
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)983
    • Largeur (mm)819
    • Profondeur (mm)726
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique