Publier vos produits
Douche d'urgence
Douche d'urgence

    Douche d'urgence

    Pommeau de douche d‘urgence DN20, avec support mural et rosace, vidage automatique, en laiton avec revêtement en EPS vert (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Débit volumétrique d‘environ 65 l/min à 1 bar de pression, et d’environ 110 l/min à 3 bars.
    Spécification
    • Pommeau de douche d‘urgence DN20, avec support mural et rosace, vidage automatique, en laiton avec revêtement en EPS vert (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Débit volumétrique d‘environ 65 l/min à 1 bar de pression, et d’environ 110 l/min à 3 bars.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038681
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique