Publier vos produits
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1017
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1017

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1017

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 pour montage mural avec bec orientable verrouillable, pour sanitaires. Commande optoélectronique, déclenchée par le mouvement de la main. Thermostat avec poignée en métal avec butée de température réglable et anti-rotation. Avec option de désinfection thermique, manuelle ou automatique via une unité de désinfection pré-assemblée. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium 6 V (CR-P2) et capteur dans un boîtier Safe Touch protégé contre les brûlures, laiton chromé poli. Régulateur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapet anti-retour et crépines, entièrement recouverts de rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie 215 mm. Rinçage hygiénique de l'eau activé 24 heures après la dernière activation, arrêt de sécurité avec réflexion continue et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000 
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      215.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Automatic
      Protective shutdown      Yes
      Volume flow rate bypass      0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039528
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique