Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 600 mm, sans trou de robinetterie
    Spécification
    • Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 600 mm, sans trou de robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039530
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique