Publier vos produits
Paroi arrière ANIMA
Paroi arrière ANIMA

    Paroi arrière ANIMA

    Dosseret pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm, fixations fournies. Pour lavabos WT600A et WT600C, longueur 600 mm
    Spécification
    • Dosseret pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm, fixations fournies. Pour lavabos WT600A et WT600C, longueur 600 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039538
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique