Publier vos produits
F3E Robinetterie électronique pour lavabo
F3E Robinetterie électronique pour lavabo

    F3E Robinetterie électronique pour lavabo

    Robinetterie pour lavabo F3E DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les ins tallations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande et filtre. Pièces visibles en laiton chromé poli. Sortie avec mousseur avec régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Projection de 260 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécification
    • Robinetterie pour lavabo F3E DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les ins tallations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande et filtre. Pièces visibles en laiton chromé poli. Sortie avec mousseur avec régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Projection de 260 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039539
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique