Publier vos produits
Station de lavage ALL-IN-ONE
Station de lavage ALL-IN-ONE

    Station de lavage ALL-IN-ONE

    Poste de lavage à encastrer dans le mur, résistant au vandalisme, convient particulièrement aux toilettes publiques dans les parkings. Composants fonctionnels accessibles via un local de service. Poste complet comprenant un habillage, une zone réservée aux utilisateurs et une vasque soudée en inox brossé. Dimensions 475 x 530 x 390 mm (L x H x P) Projection de la vasque 125 mm Pour la distribution d’eau et de savon avec commande séquentielle pour le sèche-mains
    Spécification
    • Poste de lavage à encastrer dans le mur, résistant au vandalisme, convient particulièrement aux toilettes publiques dans les parkings. Composants fonctionnels accessibles via un local de service. Poste complet comprenant un habillage, une zone réservée aux utilisateurs et une vasque soudée en inox brossé. Dimensions 475 x 530 x 390 mm (L x H x P) Projection de la vasque 125 mm Pour la distribution d’eau et de savon avec commande séquentielle pour le sèche-mains
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039543
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique